ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
表 2-1 展示了电源轨规格,包括电压和容差、负载电流以及每个电源轨的序列顺序。此参考设计符合所有 AI 边缘系列电力输送规范。
电源轨名称 | 电压 | 直流规格 | 交流规格 | 电流 | 步骤 | 序列 # |
---|---|---|---|---|---|---|
VCCINT/VCC_PMC/VCC_PSFP/VCCPSLP/VCC_RAM/VCC_SOC/VCC_IO | 0.8V | ±1% | ±17mV | 39A | 33% | 2 |
VCCO | 1.5V | ±1% | ±5% | 3A | 100% | 1 |
VCCAUX/VCCAUX_PMC/VCCAUX_SMON | 1.5V | ±1% | 10mVpp | 1.1A | 100% | 3 |
GTAVCC | 0.88V | ±2% | 10mVpp | 0.7A | 70% | 4 |
GTAVTT | 1.2V | ±2% | 10mVpp | 1.3A | 70% | 6 |
GTAVCCAUX | 1.5V | ±2% | 10mVpp | 0.05A | 70% | 5 |
图 2-1 展示了 VE2302 器件电源树的方框图。