ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
LM74910 前端保护 (FEP) 电路位于主电源所在电路的主输入端。此 FEP 控制器提供以下功能:
有关上述功能和其他特性的详细信息,请参阅 LM74910 数据表的相应部分。
除了 LM74910 之外,前端保护 IC 还可使用其他器件。请访问德州仪器 (TI) 网站,并在理想二极管/ORing 控制器 部分中搜索替代方案。
如果不需要前端保护,可忽略整个 LM74910 子电路(TP1 右侧和 TP2 左侧的所有内容),在本电路图中,通过安装 J1 和 J2 跳线,将主输入电源 +12V Vin_Main 连接至 12Vs 节点。