ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
该系统中的所有负载点 (POL) 转换器均可调节为相对低的电压值。要获得一个小尺寸、低成本的简单解决方案,使用面向低电压应用(通常可接受大约 5V 的最大输入电压)的优化型 POL 转换器更为可行。这就需要具有一个可接受宽输入电压并将中间电压稳定为 5V 的前置稳压器转换器。LM25148 是一款适用于上述用途的宽输入同步降压控制器 IC。LM25148 设置为以 440kHz 的开关频率运行。LM25148 具有以下特性:可改善 EMI 性能的抖动或扩频功能,适用于高侧驱动器电源的集成自举二极管,不使用反馈电阻分压器即可对输出电压进行编程,以及可在器件数据表中看到的其他特性。