ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
所示的板载负载瞬态步进器旨在与低电压内核轨降压转换器配合使用。配备专用的板载负载步进器的优势是,可实现更快的负载瞬态压摆率。原理是使负载步进 FET 和电流检测电阻尽可能靠近转换器输出,这样便尽可能降低寄生引线电感。
该子电路由脉冲发生器、FET 栅极驱动器、FET 开关和负载电阻器组成,负载电阻器也用作电流检测电阻。负载步进器脉冲由配置为非稳态多谐振荡器或振荡器的 TLC555 计时器生成,从而生成自由运行的负载阶跃脉冲序列。高电平脉冲时间大约编程为 1ms,即大约每秒产生一次。如果需要,可通过一个外部负载阶跃信号来覆盖该板载计时器输出,该外部负载阶跃信号由用户通过 TP19 Ext.Pulse 测试点提供。确保负载阶跃脉冲持续时间和占空比不超过功率 FET 和负载步进器电流检测电阻的安全工作区和热限制。可通过使用为 R73 或 R74 适当选择的负载电阻值来设置负载阶跃电流。注意考虑所用 FET 的总等效 Rds_ON,因为这些 FET 与电流检测电阻串联。可以使用连接到 J16 Isns_Core 连接器的示波器来测量负载电流,负载电流通过电流检测电阻表现为电压降。负载电流基本上可以通过将测得的电压除以负载电阻来确定。例如,在给定的电路图中,如果电流检测电阻为 0.06Ω,则每安培电流通过该电阻时,会在其两端产生 60mV 的电压降,或者反过来看,每伏特的电压降表示通过检测电阻的电流为 16.7A。负载阶跃上升沿和下降沿压摆率都可以由 R63 和 R70 电位器控制/调节(在限制范围内)。通过安装/短接 J15 跳线(实质绕过两个电位器),可以尽可能地提高脉冲上升和下降沿的速度。