ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
稳压器 Reg1 至 Reg4 使用不同型号的 TPS62830x 稳压器,每个型号有不同的额定电流:提供 1A、2A 和 3A 选项。TPS62830x 可提供快速瞬态响应,具有小输出电容。然而,根据输出纹波和负载瞬态要求,可以添加更多输出电容器。每个 TPS62830x 稳压器的总有效输出电容不得超过 200μF。有关替代电感器选项以及其他详细信息,请参阅数据表。
此外,由于集成了片上噪声滤波电容器,该器件系列具有出色的 EMI 性能。
在负载点,可能需要按需安装尽可能多的三端子输出电容器。三端子输出电容器不一定是必需的,但它们往往具有更低的寄生电感,这有助于实现高压摆率负载阶跃。这些电容器应靠近负载点放置(在此测试用例中,靠近负载板连接器 J18 和 J20)。
每个 TPS62830x 稳压器的总有效 输出电容不应超过 200μF。有关替代电感器选项以及其他详细信息,请参阅数据表。
目前,使用 TPS74615 线性稳压器为 GTAVCCAUX 轨实施了稳压器 5 轨。在 50mA 满负载下,器件的总功率损耗为 175mW。如果需要更低的功率损耗(例如,更高的效率和更低的温升),则可以考虑使用两个降压开关稳压器替代方案:TPS629203DRL 和 TPS62A01ADRL。