ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
使用一个简单的宽输入电压 LDO 来提供常开型 3.3V 辅助电源。该电源主要用于向板载电压监控器和序列发生器 IC 供电,并为高电平上拉或使能信号提供正电源。如果系统已经具有一个独立于本应用简报中电源轨的电压轨,并具有可用于为电压监控器和序列发生器 IC 供电的 3.3V 或类似的低电压,则不再需要此 LDO。