ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
对于低电压内核轨,使用两个 TPS6287B25 稳压器 IC 来实现两相交错式同步降压转换器。该器件可用作单相转换器,也可与其他 TPS6287B25 IC 以菊花链方式连接作为交错式系统运行。对于 VE2302 器件,实施两相 TPS6287B25 设计,其中每个相位开关频率为 1.5MHz。相位 2 可编程为与相位 1 有 180 度相移,从而实现具有 3MHz 有效开关频率的交错式设计。TPS6287B25 具有 I2C 功能,可用于对各种特性、功能和参数进行编程(有关详细信息,请参阅器件数据表)。当配置为多相转换器时,链中的第一相器件成为主控制器。主控制器进行 I2C 通信,并设置和向其他相器件指示输出电压设定点、补偿电压和主同步时钟。为了能够在很短的时间窗口内提供大量的电流,TPS6287B25 实现的压降补偿等功能(可通过 I2C 选择)有助于在负载突变期间减少内核电压的过冲和下冲。表 8-1 展示了主/控制相器件和非主相器件的 IC 引脚功能。
替代电感器选项包括:SLC1480-111MLB、SLR7010-101KED、SLC1049-101MLB
引脚名称 | 主相/器件功能 | 非主相/器件功能 |
---|---|---|
VIN | 输入电压;连接至 Vin | 输入电压;连接至 Vin |
EN | 使能引脚;将所有相位 EN 引脚组合在一起 | |
MODE/SYNC | 设置所有相的运行模式 | 从前一相接收到的开关时钟输入 |
SYNC_OUT | 开关时钟输出,用于驱动下一相 | 开关时钟输出,用于驱动下一相(除非无其他相驱动) |
VSET1 | 配置和设置默认输出电压 | 无功能;使该引脚接 GND |
VSET2 | 配置和设置默认输出电压 | 无功能;使该引脚接 GND |
SCL | I2C 时钟 | 无功能;使该引脚接 GND |
SDA | I2C 数据 | 无功能;使该引脚接 GND |
SW | 开关节点;连接到功率电感器 | |
VOSNS | 输出轨正节点远程检测 | 输出轨正节点远程检测;连接至本地输出电容器的正极 |
GOSNS | 输出轨 GND 节点远程检测 | 输出轨 GND 节点远程检测;连接至本地输出电容器的 GND |
COMP | 补偿网络引脚;将所有 COMP 引脚组合在一起 | |
PG | 电源正常 输出;将所有 PG 引脚组合在一起 | |
AGND | 模拟地;如数据表或评估板中所示执行正确的连接 | |
GND | 电源地;按照数据表或评估板中所示执行正确的连接 | |
EP | 外露焊盘;连接到电源地和 GND 多边形覆铜来散热;有关详细信息,请参阅数据表或评估板 |