ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
12 通道 TPS38700C 是 6 通道 TPS38700S 序列发生器的一个替代扩展方案。尽管该器件具有两倍的使能通道,但 device3 无法通过 SYNC 引脚与 TPS389006 监控器进行通信。目前可用的 TPS38700C 具有推挽输出,但未来可能会提供开漏输出型号。图 12-1 原理图中所示的子电路能使用两种输出型号:开漏输出型号(使用上拉电阻器)和推挽输出型号(不使用上拉电阻器)。如果使用该器件的开漏输出型号,每个 ENx 输出都可以上拉至相应的高电平电压。为了进行更简单的演示,所有 ENx 引脚均上拉至同一 3.3V 电源。
TPS38700CxxxRGER 序列发生器 IC 是一个通用占位符。该器件可在出厂时进行修整,以适应定制规格。可联系德州仪器 (TI) 代表申请定制化产品/服务。