ZHCADS0 January 2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPS746
TPS389006 是一款可编程 6 通道电压监控器。RS_1/2 是一个远程接地检测引脚,可连接到 MON1 或 MON2 电压轨的本地接地端子。这种类型的接地检测可以精确检测该电源轨的差分电压。如果未使用 RS_1/2 引脚,则所有六条电压检测线可共用同一个公共地。该器件包含许多可通过 I2C 编程的寄存器。可编程参数包括电压阈值电平、迟滞电平和干扰抗扰度时间。IRQ/ 引脚输出可用作系统 电源正常 指示器。可以使用 ADDR 引脚与 GND 之间的电阻器对器件 I2C 地址进行编程。使用原理图中所示的 5.36k 电阻器,地址编程为 0x30。
图 3-7 中使用的 TPS389006 是该器件的可调节型号,它需要在每条检测线的输入端使用一个电阻分压器来调整电压阈值。如果设计不允许使用电阻分压器,请使用这些器件进行评估;然后联系 TI 代表申请一次性可编程 (OTP) 型号,用于将各检测引脚所需的阈值设置默认值。
TPS38700S 是一款 6 通道序列发生器 IC,用于按特定顺序开启和关闭每个稳压器,每次事件之间的延迟可通过编程设定。TPS389006 电压监控器和 TPS38700S 序列发生器均可单独使用,也可相互配合使用。在此设计示例中,两个 IC 实施为一起使用。在此配置中,当器件处于启用状态时,其 ACT 引脚变为高电平,启用系统中的第一个稳压器。当第一个轨(即第一个稳压器)的测量电压在已编程的电源正常电压窗口内时,监控器会向序列发生器发送切换信号。一旦接收到该信号,序列发生器便在经过编程的延迟时间后,将序列中的下一个使能信号设置为高电平。此过程会持续到所有序列都启用且所有六个稳压器都启用为止。当禁用该序列时,会发生相同的操作,但此次顺序相反。