ZHCADI8 December 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
如果寄存器读取和写入成功,则可以跳过本节,因为不需要验证串行管理接口的正确运行。
未驱动时,MDIO 应上拉至 I/O 电源。探测 MDIO 以确认默认电压。探测之前,请确保 MDIO 线路上连接了 2.2kΩ 上拉电阻,如果是扩展寄存器,请务必遵循扩展寄存器访问。如果看到不应出现的异常值,请探测 MDC 和 MDIO 以进行进一步调试。
尝试写入和读取寄存器。使用数据表验证 MDIO 数据序列,确保 MDIO 读取访问时序正确。
SMI 协议 | <idle><start><op code><device addr><reg addr><turnaround><data><idle> |
---|---|
读取寄存器 | <idle><01><10><AAAAA><RRRRR><Z0><XXXX XXXX XXXX XXXX><idle> |
写入寄存器 | <idle><01><01><AAAAA><RRRRR><10><XXXX XXXX XXXX XXXX><idle> |