ZHCADI8 December 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
RGMII
表 2-10 中总结了 RGMII 信号。
函数 | 引脚 |
---|---|
数据信号 | TX_D[3:0] |
RX_D[3:0] | |
发送和接收信号 |
TX_CTRL |
RX_CTRL | |
时钟 | TX_CLK |
RX_CLK |
为了使 MAC 能够从 PHY 发送和接收正确的数据,必须选择正确的 RGMII 模式,使得 PHY 和 MAC 不会同时处于 Tx 和 Rx 侧的对齐模式或移位模式。表 2-11 列出了正确的 RGMII 延迟配置。
MAC 配置 | 所需的 PHY 配置 |
---|---|
Rx 侧的 RGMII 对齐 | Rx 侧的 RGMII 移位 |
Rx 侧的 RGMII 移位 | Rx 侧的 RGMII 对齐 |
Tx 侧的 RGMII 对齐 | Tx 侧的 RGMII 移位 |
Tx 侧的 RGMII 移位 | Tx 侧的 RGMII 对齐 |
参考下面的波形来验证 RGMII 模式下的预期 MAC 数据和时钟信号。该表显示了从器件特定数据表获取的显示在波形中的规格。
对于 RGMII Rx 移位模式,请确认 RX_CLK 移位 3.5ns;对于 RGMII TX 时钟移位,请确认 TX_CLK 移位 3.5ns。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Tcyc | TX_CLK/时钟周期时长 | 36 | 40 | 44 | ns |
Tsetup(align) | TX_D[3:0],TX_CTRL 设置至 TX_CLK(对齐模式) | 1 | 2 | ns | |
Thold(align) | TX_D[3:0],TX_CTRL 保持至 TX_CLK(对齐模式) | 1 | 2 | ns |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Tskew(align) |
RX_D[3:0],RX_CLK 后的 RX_CTRL 延迟(对齐模式) |
-500 |
0 |
ps | |
Tsetup(shift) | RX_D[3:0],RX_CLK 后的 RX_CTRL 延迟(已启用移位模式,默认设置) | 1.2 | 2 | ns | |
Tcyc | RX_CLK/时钟周期时长 | 36 | 40 | 44 | ns |
Duty_G | RX_CLK/占空比 | 40 | 50 | 60 | % |
Tr/Tf | RX_CLK/上升下降时间(20% 至 80%) | 750 | ps |
RMII
包含了简化媒体独立接口 (RMII) 协会提供的 RMII 规范中指定的 RMII。该接口旨在为第 22 条中指定的 IEEE 802.3u MII 提供一种引脚数更少的替代方案。从架构上讲,RMII 规范在 MII 的任一侧提供了一个额外的调节层,但在没有 MII 的情况下可实现。 提供两种类型的 RMII 操作:RMII 从器件和 RMII 主器件。在 RMII 从工作模式下, 由连接到 XI 引脚的 50MHz CMOS 电平振荡器供电,并且与 MAC 共用同一个时钟。在 RMII 主工作模式下, 由连接到 XI 引脚的 25MHz CMOS 电平振荡器或连接在 XI 和 XO 引脚上的 25MHz 晶体供电。以三个 GPIO 中的任何一个为基准的 50MHz 输出时钟连接到 MAC。
RMII 规范具有以下特性:
在此模式下,针对发送和接收路径使用内部 50MHz 参考时钟,每个时钟周期的数据传输为 2 位。
表 2-14 中总结了 RMII 信号。
函数 | 引脚 |
---|---|
数据信号 | TX_D[1:0] |
RX_D[1:0] | |
发送和接收信号 | TX_EN |
CRS_DV |
有关简化媒体独立接口的更多信息,请参阅“DP83822 低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网物理层收发器”数据表 的简化媒体独立接口 (RMII) 部分。
MII
媒体独立接口是同步 4 位宽半字节数据接口,可将 PHY 连接到 MAC。MII 完全符合 IEEE 802.3-2002 第 22 条。
表 2-15 中总结了 MII 信号。
函数 | 引脚 |
---|---|
数据信号 | TX_D[3:0] |
RX_D[3:0] | |
发送和接收信号 | TX_EN |
RX_DV | |
线路状态信号 | CRS |
COL | |
时钟 | TX_CLK |
RX_CLK |
此外,MII 接口还包括载波侦听信号 (CRS) 以及冲突检测信号 (COL)。CRS 信号置位以指示数据的接收或发送。COL 信号置位可指示在半双工模式中,当发送和接收操作同时发生时会发生冲突。