ZHCADI8 December   2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83822 应用概述
  5. 2排查 PHY 应用问题
    1. 2.1  原理图和布局检查清单
    2. 2.2  验证 PHY 是否成功上电
    3. 2.3  读取并检查寄存器值
    4. 2.4  外设引脚检查
      1. 2.4.1 探测 RESET_N 信号
      2. 2.4.2 探测 RBIAS 引脚
      3. 2.4.3 探测串行管理接口(MDC、MDIO)信号
      4. 2.4.4 探测 MDI 信号
    5. 2.5  在初始化期间验证 Strap 配置
    6. 2.6  调试链路质量
    7. 2.7  具有各种环回模式的内置自检
    8. 2.8  调试光纤连接
    9. 2.9  调试 MAC 接口
    10. 2.10 调试帧起始检测
    11. 2.11 工具和参考
      1. 2.11.1 DP83822 寄存器访问
      2. 2.11.2 扩展寄存器访问
      3. 2.11.3 Linux 上的软件和驱动程序调试
        1. 2.11.3.1 普通端子输出和解决方案
  6. 3参考资料

原理图和布局检查清单

参考并验证 DP83822 产品页面中的设计和开发 部分记录的所有原理图和布局建议。原理图检查清单电子表格中包含一个 strap 配置工具,其中包含所有可用 strap 配置以及基于引脚的检查清单。检查清单包含带浅橙色阴影下拉菜单的特殊单元格,使您能够选择所需的 strap 配置,并在基于引脚的检查清单中提供所需的元件和原理图。