ZHCADI8 December 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
光纤网络电路显示了 100Mbps 光纤网络的推荐电路。如果 PCB 和元件特性发生变化,则需要测试应用,以验证电路是否满足预期应用的要求。
所有电阻和电容应尽可能靠近光纤收发器放置。
DP83822 提供符合 IEEE 802.3 标准的 100BASE-FX 运行。硬件自举或寄存器配置可用于启用 100BASE-FX 运行。
DP83822IF 和 DP83822HF 是 DP83822 支持光纤功能的型号。寄存器 0x0001 中的位 2 指示铜缆和光纤运行模式的链路状态。在铜缆模式下,该寄存器的行为符合预期:位 12 将根据链接状态在“1”和“0”之间切换。但在光纤中,当链路状态发生变化时,此位不会切换。为了准确地检查链路状态,必须在读取寄存器 0x0001 之前执行软复位(设置寄存器 0x001F = 4000)。
DP83822 还具有信号检测引脚的附加特性,可直接连接到业界通用光纤收发器。使用 FX_EN 自举启用 100BASE-FX 运行时,AMDIX_EN 自举将变为 SD_EN 自举。如果通过将 FX_EN 设置为自举模式 2 或 3 来启用 100BASE-FX 运行,当 SD_EN 设置为自举模式 3 或 4 时,SD_EN 将启用信号检测引脚 LED_1。有关硬件自举的模式信息,请参阅在初始化期间验证 Strap 配置。
引脚名称 | 引脚编号 | PU/PD | 模式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
COL | 29 | PU | 2 或 3 | FX_EN:启用 100BASE-FX |
RX_ER | 28 | PU | 3 或 4 | SD_EN:当设置为“1”时,在 LED_1 上启用 100BASE-FX 信号检测。必须启用 FX_EN 自举才能使 SD_EN 自举正常工作。信号检测为高电平有效,但可以使用光纤通用配置寄存器(FIBER GENCFG,寄存器 0x0465)更改极性。 |
位 | 名称 | 类型 | 默认值 | 功能 |
---|---|---|---|---|
0 | 100Base-FX 信号极性检测 | R/W | 0 | 100Base-FX 信号极性检测:1 = 信号检测为低电平有效 0 = 信号检测为高电平有效。当设置为高电平有效时,如果 SD 引脚检测到低电平状态(SD =“0”),链路将会断开。当设置为低电平有效时,如果 SD 引脚检测到高电平状态(SD =“1”),链路将会断开。注意:要在 LED_1(引脚 #24)上启用 100BaseFX 信号检测,请设置 SD_EN =“1” |