ZHCADI8 December   2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83822 应用概述
  5. 2排查 PHY 应用问题
    1. 2.1  原理图和布局检查清单
    2. 2.2  验证 PHY 是否成功上电
    3. 2.3  读取并检查寄存器值
    4. 2.4  外设引脚检查
      1. 2.4.1 探测 RESET_N 信号
      2. 2.4.2 探测 RBIAS 引脚
      3. 2.4.3 探测串行管理接口(MDC、MDIO)信号
      4. 2.4.4 探测 MDI 信号
    5. 2.5  在初始化期间验证 Strap 配置
    6. 2.6  调试链路质量
    7. 2.7  具有各种环回模式的内置自检
    8. 2.8  调试光纤连接
    9. 2.9  调试 MAC 接口
    10. 2.10 调试帧起始检测
    11. 2.11 工具和参考
      1. 2.11.1 DP83822 寄存器访问
      2. 2.11.2 扩展寄存器访问
      3. 2.11.3 Linux 上的软件和驱动程序调试
        1. 2.11.3.1 普通端子输出和解决方案
  6. 3参考资料

探测 RESET_N 信号

复位引脚为低电平有效。务必确认控制器未将 RESET_N 信号驱动为低电平。否则,器件将保持复位状态,并且不会响应。