ZHCADI8 December 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
RBIAS 电阻器用于在 PHY 中产生内部偏置电流和电压。它的额定容差为 1%,因此 PHY 能够满足严格的 IEEE 802.3 规范。
测量 RBIAS 电阻两端电压的直流值,并确认电压为 2.7 V。
为电路板断电并验证 RBIAS 电阻器值是否为 4.87kΩ ±1%