ZHCADI8 December 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
可以从寄存器 0x467 (SOR_1) 和 0x468 (SOR2) 读取 strap 配置值,这些寄存器是扩展寄存器,只能使用扩展寄存器访问进行访问。在读取的 strap 配置值与所需的 strap 配置不同的情况下,可以测量配置 (strap) 引脚的电压电平。可在上电期间以及上电后 RESET_N 信号有效时进行测量。也可以使用 DP83822 原理图检查清单中内置的 strap 配置工具来验证 strap 配置。
DP83822 使用接收路径引脚作为自动加载 (bootstrap) 选项,以便将器件置于特定的运行模式。上电或硬件复位时会通过 PHY 复位控制寄存器(PHYRCR,地址 0x001F)中的 RESET 引脚或 bit[15] 对这些引脚的值进行采样。DP83822 自举引脚为 4 级引脚,下面将对其进行更详细的描述。由于自举引脚可能在复位取消后具有替代功能,因此不应将它们直接连接到 VCC 或 GND。为确保正常运行,需要使用上拉和下拉电阻器。
可通过 4 级 strap 配置或串行管理接口来完成器件配置。应使用建议值的上拉电阻器和下拉电阻器来设置自举引脚输入和电源的电压比,从而选择一种可能的模式。
模式(1) | 理想 RH (kΩ) | 理想 RL (kΩ) |
---|---|---|
下拉引脚 (9kΩ) | ||
1(默认值) | 断开 | 断开 |
2 | 10 | 2.49 |
3 | 5.76 | 2.49 |
4 | 2.49 | 断开 |
上拉引脚 (50kΩ) | ||
1 | 断开 | 1.96 |
2 | 13 | 1.96 |
3 | 6.2 | 1.96 |
4(默认值) | 断开 | 断开 |
目标电压(1) | 模式 1 | 模式 2 | 模式 3 | 模式 4 |
---|---|---|---|---|
Vmax (V) | 0.098 x VDDIO | 0.181 x VDDIO | 0.277 x VDDIO | VDDIO |
Vtyp (V) | 0 | 0.165 x VDDIO | 0.252 x VDDIO | VDDIO |
Vmin (V) | 0 | 0.148 x VDDIO | 0.227 x VDDIO | 0.694 x VDDIO |