ZHCACR0 june   2023 TMP61-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1散热器温度传感器监测
  5. 2测试概述
    1. 2.1 硬件
      1. 2.1.1 Keysight E3631A 电源
      2. 2.1.2 Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源
      3. 2.1.3 B&K Precision 8500 直流电子负载
      4. 2.1.4 TDS3014B Tektronix 数字示波器
      5. 2.1.5 Fluke TiS60+ 热成像仪
      6. 2.1.6 MSP430F5529LP LaunchPad
    2. 2.2 隔离式栅极驱动器
    3. 2.3 IGBT 模块
    4. 2.4 NTC 环形接线片
    5. 2.5 TMP6 环形接线片
    6. 2.6 原理图
  6. 3测试实现
    1. 3.1 收集的数据
    2. 3.2 测试结果
  7. 4设计建议
    1. 4.1 TMP6 的环形接线片
    2. 4.2 导热环氧树脂
  8. 5总结
  9. 6参考文献

Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源

Sorensen™ DCS 40-25E 可编程直流电源专为需要采用高频开关技术的小尺寸直流电源的广泛应用而设计。该电源的输出为 0V 至 40V 和 0A 至 25A,输出功率为 1.0kW。该直流电源为 IGBT 模块提供 15V 直流电和 20A 电流。

GUID-8F832998-D9DC-44A3-B2D4-F0BA0DD6E05B-low.jpg图 2-3 Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源