ZHCACR0 june   2023 TMP61-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1散热器温度传感器监测
  5. 2测试概述
    1. 2.1 硬件
      1. 2.1.1 Keysight E3631A 电源
      2. 2.1.2 Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源
      3. 2.1.3 B&K Precision 8500 直流电子负载
      4. 2.1.4 TDS3014B Tektronix 数字示波器
      5. 2.1.5 Fluke TiS60+ 热成像仪
      6. 2.1.6 MSP430F5529LP LaunchPad
    2. 2.2 隔离式栅极驱动器
    3. 2.3 IGBT 模块
    4. 2.4 NTC 环形接线片
    5. 2.5 TMP6 环形接线片
    6. 2.6 原理图
  6. 3测试实现
    1. 3.1 收集的数据
    2. 3.2 测试结果
  7. 4设计建议
    1. 4.1 TMP6 的环形接线片
    2. 4.2 导热环氧树脂
  8. 5总结
  9. 6参考文献

B&K Precision 8500 直流电子负载

B&K Precision™ 8500 直流电子负载可用于测试和评估各种直流电源。电子负载可在恒定电流 (CC)、恒定电压 (CV)、恒定电阻 (CR) 或恒定功率 (CP) 模式下运行,同时实时测量和显示电压和电流或电阻和功率值。8500 型号提供高达 300W 的输出功率,工作电压为 0.1V 至 120V,额定电流为 30A。B&K Precision 电子负载配置为用于 IGBT 模块电源的 15V 和 20A 电源。

GUID-3E772D07-1B04-4551-84DB-4FBE126B5E19-low.jpg图 2-4 B&K Precision 8500 直流电子负载