ZHCACR0 june   2023 TMP61-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1散热器温度传感器监测
  5. 2测试概述
    1. 2.1 硬件
      1. 2.1.1 Keysight E3631A 电源
      2. 2.1.2 Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源
      3. 2.1.3 B&K Precision 8500 直流电子负载
      4. 2.1.4 TDS3014B Tektronix 数字示波器
      5. 2.1.5 Fluke TiS60+ 热成像仪
      6. 2.1.6 MSP430F5529LP LaunchPad
    2. 2.2 隔离式栅极驱动器
    3. 2.3 IGBT 模块
    4. 2.4 NTC 环形接线片
    5. 2.5 TMP6 环形接线片
    6. 2.6 原理图
  6. 3测试实现
    1. 3.1 收集的数据
    2. 3.2 测试结果
  7. 4设计建议
    1. 4.1 TMP6 的环形接线片
    2. 4.2 导热环氧树脂
  8. 5总结
  9. 6参考文献

TMP6 环形接线片

TMP61-Q1 是一款硅基线性热敏电阻,可在整个温度范围内提供线性度和始终如一的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。LPG 封装是一种 2 引脚穿孔 TO-92S 封装。该封装适用于 JST5.5-S3 环形接线片端子。采用 LPG 封装的 TMP61-Q1 覆盖有环氧树脂(MG Chemicals 导热环氧树脂 8329TCM)和电线。向器件的引线添加了热缩管。TMP61-Q1 的规格如下:经测试符合 Q-200 标准,标称电阻为 10kΩ,电阻器容差为 1%,工作温度范围为 –40°C 至 170°C。

GUID-78A65607-EA0F-4E15-8FE6-35CAD456DEFB-low.jpg图 2-9 添加了环氧树脂和热缩管的 TMP6 环形接线片

该测试中使用的所有环形接线片式热敏电阻都连接到 PCB 板,这些板包含偏置电阻器和用于为热敏电阻供电以及测量热敏电阻电压的引脚。环形接线片还喷涂了哑光黑色涂料,以便在使用 Fluke TiS60+ 热成像仪时测量准确的温度,如图 2-10 所示。

GUID-044FC85C-986F-4014-8426-BC49CB373895-low.jpg图 2-10 环形接线片热敏电阻 PCB