ZHCACR0 june 2023 TMP61-Q1
图 2-11 显示了本应用手册中使用的 TIDA-020030 参考设计原理图部分。图 2-12 中所示原理图的突出显示部分是本应用手册中测试的重点。
请注意,图 2-11 中的 J3 用于将输入施加到隔离式栅极驱动器,如下文所述。
UCC21732-Q1 隔离式栅极驱动器电路 (U1) 驱动 IGBT 模块 (MD1) 的高侧。输出引脚 OUTH(引脚 4)和 OUTL(引脚 6)通过 Gate_U(引脚 13)驱动 MOSFET 的漏极。通过测试点 TP1 和 TP3 来验证隔离式栅极驱动器输出。来自主机 MCU 的模拟 PWM 信号被驱动至隔离式栅极驱动器的 IN+(引脚 10)。该 PWM 信号在 15kHz 频率下被设置为 80% 占空比。隔离式栅极驱动器的 IN–(引脚 11)连接到 GND。外部电压施加到 IGBT 模块的 HVDC+(引脚 14),引脚 N 接地,在引脚 U 上监测开关。