ZHCACR0 june 2023 TMP61-Q1
选择环形接线片来创建环形接线片式热敏电阻需要评估多个尺寸。本文档介绍了 TMP6 LPG (TO92-S) 封装的尺寸。TMP61 LPG 封装的主要尺寸是整个封装的宽度为 3.9mm – 4.1mm,封装前后的长度为 1.42mm – 1.62mm,引线之间的距离为 2.44mm 至 2.64mm。主要尺寸是 3.9mm – 4.1mm 的宽度和 1.42mm – 1.62mm 的长度。这些尺寸决定了哪些环形接线片可用于给定的应用。
JST 无焊非绝缘环形舌片端子的数据表提供了设计中需要考虑的许多尺寸。螺柱尺寸很重要,具体取决于您要安装环形接线片端子的位置。根据使用的螺钉,尺寸 d2 也很有用。关于 TMP6 热敏电阻的宽度,请验证环形舌片内部的宽度是否允许热敏电阻安装在内部(尺寸 d1)。
根据图 4-2,JST8-XX 系列是非绝缘环形舌片的一个好建议。JST8-4 非常适合,因为该环形舌片的内部宽度为 4.5mm,TMP6 可以安装在环形舌片内,并为添加导热环氧树脂留出了空间。JST8-4 也是 M4 螺柱尺寸,可为您的应用中的散热器安装提供足够的空间。