ZHCACR0 june   2023 TMP61-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1散热器温度传感器监测
  5. 2测试概述
    1. 2.1 硬件
      1. 2.1.1 Keysight E3631A 电源
      2. 2.1.2 Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源
      3. 2.1.3 B&K Precision 8500 直流电子负载
      4. 2.1.4 TDS3014B Tektronix 数字示波器
      5. 2.1.5 Fluke TiS60+ 热成像仪
      6. 2.1.6 MSP430F5529LP LaunchPad
    2. 2.2 隔离式栅极驱动器
    3. 2.3 IGBT 模块
    4. 2.4 NTC 环形接线片
    5. 2.5 TMP6 环形接线片
    6. 2.6 原理图
  6. 3测试实现
    1. 3.1 收集的数据
    2. 3.2 测试结果
  7. 4设计建议
    1. 4.1 TMP6 的环形接线片
    2. 4.2 导热环氧树脂
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

总之,TIDA-020030 是用于驱动给散热器加热的牵引逆变器的参考设计。散热器的温度由 NTC 和 TMP6 环形接线片式热敏电阻进行测量。在测试实施中,IGBT 模块由隔离式栅极驱动器的 PWM 输出驱动信号驱动。IGBT 模块升温后,使散热器温度升高。散热器的温度由 FLIR 热像仪捕获,并记录环形接线片式热敏电阻的温度数据。

GUID-39E87BD4-531A-44BC-B5D2-A8D565747F4E-low.png图 5-1 室温下的测试硬件

图 5-1 显示最初处于静止状态时,散热器和环形接线片式热敏电阻处于相同的温度。

GUID-C7802DDD-2D62-43F3-82E7-7B0DBB7A436D-low.png图 5-2 热敏电阻温度响应

图 5-2 显示了两个热敏电阻的温度响应。TMP6 和 NTC 温度随着时间的推移而出现不同。开始时,温度传感器读取的初始值相同,大概为 22°C,但在 10 分钟左右产生大约 5°C 的差异,其中 TMP6 读数大概为 43°C,NTC 读数大概为 38°C。测试结束时,TMP6 热敏电阻读数为 53.5°C,而 NTC 读数为 46°C。散热器测量值为 60°C 时,TMP6 提供了更准确结果,相差 7°C。响应图显示在整个时间段内,TMP6 始终提供更准确的结果。