ZHCACR0 june   2023 TMP61-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1散热器温度传感器监测
  5. 2测试概述
    1. 2.1 硬件
      1. 2.1.1 Keysight E3631A 电源
      2. 2.1.2 Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源
      3. 2.1.3 B&K Precision 8500 直流电子负载
      4. 2.1.4 TDS3014B Tektronix 数字示波器
      5. 2.1.5 Fluke TiS60+ 热成像仪
      6. 2.1.6 MSP430F5529LP LaunchPad
    2. 2.2 隔离式栅极驱动器
    3. 2.3 IGBT 模块
    4. 2.4 NTC 环形接线片
    5. 2.5 TMP6 环形接线片
    6. 2.6 原理图
  6. 3测试实现
    1. 3.1 收集的数据
    2. 3.2 测试结果
  7. 4设计建议
    1. 4.1 TMP6 的环形接线片
    2. 4.2 导热环氧树脂
  8. 5总结
  9. 6参考文献

NTC 环形接线片

Vishay® 提供的 NTCALUG01A 系列电阻器是环形接线片式 NTC 热敏电阻。NTC 热敏电阻芯片焊接到 24 线规绞合镀银铜引线上,采用 PTFE(聚四氟乙烯)绝缘并采用环氧树脂涂层进行绝缘。绝缘传感器连接到镀锡铜环形接线片上。引线被剥离、扭曲并浸入锡银焊料合金中。专为该测试选择的 NTCALUG01A103FLA 具有以下规格:符合汽车 AEC Q-200 标准、10kΩ 标称电阻、1% 电阻器容差、1% B 容差以及 –40°C 至 150°C 工作范围。

GUID-E0243F12-5793-4FC0-B115-1B4E15680464-low.jpg图 2-8 NTCALUG01A NTC 环形接线片