ZHCACQ5 june   2023 LM5176 , LM5176-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 TEC 原理
    2. 1.2 设计规格和主要挑战
  5. 2使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
    1. 2.1 系统说明
    2. 2.2 采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
    3. 2.3 LM5176 输出电压控制
  6. 3测试结果
    1. 3.1 TEC 电流与输出电压
    2. 3.2 通过 TEC 元件进行电流纹波测量
    3. 3.3 启动
    4. 3.4 效率
  7. 4总结
  8. 5参考文献

通过 TEC 元件进行电流纹波测量

如果纹波电流增加,元件两端的最大温差将减小。因此,建议最大纹波电流小于 10%,从而实现出色的性能。图 3-7图 3-8图 3-9图 3-10 展示了不同输出电压下的纹波电流。所有测试均满足纹波要求。

CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRipple
CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRippleGUID-20230525-SS0I-T7PT-LWKD-6F47CCMVZNQS-low.png图 3-7 15V 输入,5V 输出. CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRipple
CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRippleGUID-20230525-SS0I-JGPB-P4VB-10PBZX26TCDR-low.png图 3-9 15V 输入,17V 输出. CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRipple
CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRippleGUID-20230525-SS0I-G2PV-6RJJ-T1DRN4CVGJ06-low.png图 3-8 15V 输入,13V 输出. CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRipple
CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRippleGUID-20230525-SS0I-7VBL-6SLT-41C2DJQZM9JJ-low.png图 3-10 15V 输入,25V 输出. CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:IRipple