ZHCACQ5 june   2023 LM5176 , LM5176-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 TEC 原理
    2. 1.2 设计规格和主要挑战
  5. 2使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
    1. 2.1 系统说明
    2. 2.2 采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
    3. 2.3 LM5176 输出电压控制
  6. 3测试结果
    1. 3.1 TEC 电流与输出电压
    2. 3.2 通过 TEC 元件进行电流纹波测量
    3. 3.3 启动
    4. 3.4 效率
  7. 4总结
  8. 5参考文献

启动

图 3-11图 3-12 展示了 LM5176 在不同输出电压下的启动波形。在本应用手册中,该设计在 TEC 元件两端压差不超过 10V 时启动良好。当 TEC 元件连接在 LM5176 的 Vin 和 Vout 之间时,TEC 元件会偏置 Vout。因此,TI 建议将初始 Vout 设置为接近 Vin,以便实现更稳定的启动,然后将 Vout 调节为所需的电压。

CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:ITEC
CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:ITECGUID-20230525-SS0I-SSTM-DNKQ-2MSFGB9D7PMD-low.png图 3-11 15V 输入,5V 输出. CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:ITEC
CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:ITECGUID-20230531-SS0I-TFQ5-1TCR-DKVXMWBBL7XP-low.png图 3-12 15V 输入,25V 输出. CH1:SW1,CH2:SW2,CH3:VOUT,CH4:ITEC