ZHCACQ5
june 2023
LM5176
,
LM5176-Q1
1
摘要
商标
1
引言
1.1
TEC 原理
1.2
设计规格和主要挑战
2
使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
2.1
系统说明
2.2
采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
2.3
LM5176 输出电压控制
3
测试结果
3.1
TEC 电流与输出电压
3.2
通过 TEC 元件进行电流纹波测量
3.3
启动
3.4
效率
4
总结
5
参考文献
5
参考文献
德州仪器 (TI),
PMP9796 5V 低功耗 TEC 驱动器参考设计
。
德州仪器 (TI),
面向 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计
。
德州仪器 (TI),
LM5176 宽 VIN 降压/升压控制器 EVM
用户指南