ZHCACQ5 june   2023 LM5176 , LM5176-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 TEC 原理
    2. 1.2 设计规格和主要挑战
  5. 2使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
    1. 2.1 系统说明
    2. 2.2 采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
    3. 2.3 LM5176 输出电压控制
  6. 3测试结果
    1. 3.1 TEC 电流与输出电压
    2. 3.2 通过 TEC 元件进行电流纹波测量
    3. 3.3 启动
    4. 3.4 效率
  7. 4总结
  8. 5参考文献

摘要

热电冷却器 (TEC) 是一种基于珀耳帖效应的加热和冷却器件。由于具有无噪声、无振动、无制冷剂、小尺寸和重量轻等优点,TEC 广泛用作光学通信和医疗设备等工业领域的精密温度控制系统。在血液气体分析仪、聚合酶链反应 (PCR) 和免疫分析仪等体外诊断 (IVD) 医疗设备中,TEC 可以保持稳定的反应温度或实现快速的温度变化。在这些应用中,需要使用双向电流控制来实现加热和冷却以及更高效的温度控制。本应用手册介绍了一种灵活的 TEC 驱动器策略,用于实现电压和电流控制。为了实现双向电流,可在直流/直流控制器(例如 LM5176)的输出 (Vout) 和输入 (Vin) 之间连接 TEC。Vout 范围为 (Vin -10V) 至 (Vin +10V),而 Vin 是固定的,最大电流可达 ±4A;因此,可通过改变电流方向来支持加热或冷却。由于电流也受 TEC 温差的影响,因此采用了电流检测放大器来实现精密温度控制。