ZHCACQ5 june   2023 LM5176 , LM5176-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 TEC 原理
    2. 1.2 设计规格和主要挑战
  5. 2使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
    1. 2.1 系统说明
    2. 2.2 采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
    3. 2.3 LM5176 输出电压控制
  6. 3测试结果
    1. 3.1 TEC 电流与输出电压
    2. 3.2 通过 TEC 元件进行电流纹波测量
    3. 3.3 启动
    4. 3.4 效率
  7. 4总结
  8. 5参考文献

TEC 原理

TEC 的原理是珀耳帖效应。当电流通过由不同导体组成的电路时,每个导体的接头处会出现吸热和放热现象。

图 1-1 是 TEC 原理图。在两侧施加电压时,电子通过铜传输到 P 型半导体、N 型半导体,然后返回到铜。由于电子发生能级转换,接头处会出现发热或冷却。当电流方向发生变化时,发热面和冷却面也会交换。吸收和释放的热量与电流强度成正比,而且与两个导体的性质和热端温度有关。

GUID-20230526-SS0I-MZ63-NKPB-KJP87QVKW8RM-low.svg图 1-1 TEC 元件结构