ZHCACQ5 june   2023 LM5176 , LM5176-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 TEC 原理
    2. 1.2 设计规格和主要挑战
  5. 2使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
    1. 2.1 系统说明
    2. 2.2 采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
    3. 2.3 LM5176 输出电压控制
  6. 3测试结果
    1. 3.1 TEC 电流与输出电压
    2. 3.2 通过 TEC 元件进行电流纹波测量
    3. 3.3 启动
    4. 3.4 效率
  7. 4总结
  8. 5参考文献

总结

TEC 元件通常用于需要加热和冷却的应用。通过结合使用 LM5176 和 MCU,客户可以通过 TEC 元件控制电流方向,并调节电压来满足 TEC 元件的要求。由于 TEC 电流受到外部电感器和 MOSFET 的限制,因此可调节为高电流 TEC 元件。