ZHCACQ5 june 2023 LM5176 , LM5176-Q1
在本应用手册中,LM5176EVM-HP 和 MSPM0G3507 Launchpad 用于执行测试。由于要求输出电压可调节,R22 替换为 11kΩ 电阻器。在 LM5176EVM-HP 上,C13 和 C14 替换为 330uF 100V 电容器;其他元件保持不变。测试使用的 TEC 元件是 MCTE1-19913L-S(Vmax:24.1V,Imax:13A)。