ZHCACQ5 june   2023 LM5176 , LM5176-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 TEC 原理
    2. 1.2 设计规格和主要挑战
  5. 2使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
    1. 2.1 系统说明
    2. 2.2 采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
    3. 2.3 LM5176 输出电压控制
  6. 3测试结果
    1. 3.1 TEC 电流与输出电压
    2. 3.2 通过 TEC 元件进行电流纹波测量
    3. 3.3 启动
    4. 3.4 效率
  7. 4总结
  8. 5参考文献

系统说明

由于此应用中的电流方向会发生变化,其电源需要具有灌入和拉出电流的能力。在此应用中,降压/升压稳压器是一个不错的选择。大多数降压/升压模块和转换器具有灌电流限制;因此,本手册选择了降压/升压控制器。LM5176 是一款具有集成驱动器(适用于 N 沟道 MOSFET)的宽输入电压四开关降压/升压控制器器件。LM5176 可在降压和升压模式之间自动转换。当 Vin 等于 Vout 时,该器件还可提供低纹波输出电压。

在此设计中,LM5176 由 15V 稳压电压轨供电。TEC 元件连接在 LM5176 的 Vin 和 Vout 引脚之间。通过调整微控制器中的 Vctrl,输出电压可在 5V 至 25V 之间变化。由于 Vin 是固定的,因此施加在 TEC 上的电压可以在 -10V 至 10V 之间变化,从而调节 TEC 的电流。