ZHCACQ5 june   2023 LM5176 , LM5176-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 TEC 原理
    2. 1.2 设计规格和主要挑战
  5. 2使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
    1. 2.1 系统说明
    2. 2.2 采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
    3. 2.3 LM5176 输出电压控制
  6. 3测试结果
    1. 3.1 TEC 电流与输出电压
    2. 3.2 通过 TEC 元件进行电流纹波测量
    3. 3.3 启动
    4. 3.4 效率
  7. 4总结
  8. 5参考文献

采用 LM5176 的 TEC 设计方框图

图 2-1 所示,TEC 连接在四开关降压/升压控制器 LM5176 的 Vin 和 Vout 之间。输出电压由 FB 引脚设置,该引脚由微控制器和来自输出的反馈电压进行控制。对于温度控制,需要使用温度传感器来感测温度以进行反馈控制。鉴于 TEC 特性,TEC 的电阻会随着温度升高而变化,因此可使用电流检测放大器进行电流监测。MSPM0G3507 执行整个设计的比例积分微分控制,用于保持或改变电压来加热和冷却。

GUID-20230525-SS0I-NMCG-H5PJ-B6RPHFLHFP0D-low.svg图 2-1 使用 LM5176 的 TEC 设计方框图