ZHCAB94 August 2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP
在视轴上通过雷达天线罩的电气距离等于雷达天线罩壁的厚度。然而,该距离随着到达角的增加而增加,并导致更大的角度估算误差。图 4-1 显示了该影响。
这种现象背后的理论是,如果雷达天线罩壁厚设计为 λ/2(半波长),那么雷达信号通过内壁表面,然后从外壁表面反射回来的往返行程引入了从内壁发出的 180° 净相移 (180° -180° + 180°)。
因此,在矩形雷达天线罩的视轴上,内壁的反射将因异相而抵消,从而实现低净反射。然而,当从视轴移动到更高的掠射角时,毫米波信号传播的距离大于“最佳厚度”或“半波长”。这会导致在雷达天线罩界面边界处多次发生反射,从而导致天线辐射方向图中的纹波并导致零点。这些纹波和零点会导致检测处于较高掠射角的物体时产生不一致,从而导致角度估算误差。可以通过将雷达天线罩壁向雷达 FoV 的范围逐渐变细来抵消这种影响,但是,这也会降低雷达天线罩的强度。