ZHCAB94 August   2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言和挑战
  4. 雷达天线罩设计要素
    1. 2.1 了解雷达天线罩和天线设计中的介电常数和损耗角正切
    2. 2.2 雷达天线罩边界处的阻抗失配
    3. 2.3 雷达天线罩壁厚
    4. 2.4 天线与雷达天线罩之间的距离
  5. 典型的雷达天线罩材料示例
  6. 与雷达天线罩角度相关的误差
    1. 4.1 与矩形雷达天线罩角度相关的误差
    2. 4.2 与球形雷达天线罩角度相关的误差
    3. 4.3 应用中角度误差的影响
  7. 雷达天线罩设计和仿真
  8. 雷达天线罩实验室实验
    1. 6.1 雷达天线罩实验 – 1:扁平塑料雷达天线罩
    2. 6.2 PTFE 材料矩形雷达天线罩
    3. 6.3 PTFE 弧形雷达天线罩
  9. 其他注意事项
    1. 7.1 天线校准
    2. 7.2 雷达天线罩近距注意事项
  10. 总结
  11. 鸣谢
  12. 10参考文献

PTFE 弧形雷达天线罩

第三个实验是使用壁厚为 1.524mm 且制造材料为 PTFE 的弧形雷达天线罩进行的,如图 6-7 所示。

GUID-20210422-CA0I-GKXK-P92P-6QX5F8TZNVMN-low.jpg图 6-7 壁厚为 1.524mm 的 PTFE 弧形雷达天线罩

图 6-8图 6-11 显示了弧形 PTFE 材料雷达天线罩天线辐射方向图和角度估算。与矩形雷达天线罩相比,弧形雷达天线罩显示出更好的结果,天线辐射方向图的失真或波纹更少,并且在更宽的 FoV 角度下具有更低的角度估算误差。Topic Link Label7.1中讨论了在图 6-9图 6-11 中应用的相位校准,从图中可以看出,它移动了角度误差曲线,使得估算的角度在天线视轴处被调整为零。

GUID-20210607-CA0I-SNW0-R1QC-L0RNLFQS4RJM-low.png图 6-8 未采用雷达天线罩情况下的天线辐射方向图
GUID-20210607-CA0I-MP03-0PXZ-RBLK69BWHVMD-low.png图 6-10 采用弧形雷达天线罩情况下的仰角天线辐射方向图
GUID-20210609-CA0I-3BFB-XGKG-8CGNLZF6PPNF-low.png图 6-9 未采用雷达天线罩情况下的方位角估算误差测量 - 有和没有相位校准
GUID-20210609-CA0I-RLBR-CPDN-6X7V1KGRFPRW-low.png图 6-11 采用弧形雷达天线罩情况下的方位角估算误差测量 - 有和没有相位校准