ZHCAB94 August 2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP
高效雷达天线罩设计的目标是在进行信号传输和接收时减少其表面的反射,同时最大限度地减小损耗和波束失真。用于覆盖传感器辐射侧的通用外壳的材料应具有均匀的厚度,并且还必须具有良好的表面光滑度。
建议使用具有较低 Dk 和 Df(介电常数和损耗角正切)的材料。雷达天线罩中使用的典型材料是聚碳酸酯、Teflon (PTFE) 和聚苯乙烯。用于增强雷达天线罩美观度的涂料(尤其是金属基涂料)可能会进一步降低天线的性能。因此,在雷达天线罩顶部表面覆加涂料时要小心。应执行雷达天线罩和天线仿真以确定辐射方向图中是否出现性能降低。
研究发现,薄壁设计适合在电磁能波长相对较大的低微波频率下使用。但是,此类型的壁对于许多微波应用而言结构完整性不足。可提供足够强度和刚度的厚壁设计允许在雷达天线罩调节到的相对较窄的带宽内传输电磁能,但是,电气性能在高于和低于调节壁厚的频率下会迅速下降。
TI 通过 TI 毫米波雷达传感器和相关服务,与多家公司合作提供各种解决方案。这些公司可使用毫米波雷达加速生产流程。在该合作伙伴网络中,您可以找到能够设计雷达天线罩和镜头的公司。若要快速浏览我们的第三方解决方案并找到合适的第三方以满足您的需求,请使用该搜索工具:https://www.ti.com.cn/tool/cn/MMWAVE-3P-SEARCH。