ZHCAB94 August   2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言和挑战
  4. 雷达天线罩设计要素
    1. 2.1 了解雷达天线罩和天线设计中的介电常数和损耗角正切
    2. 2.2 雷达天线罩边界处的阻抗失配
    3. 2.3 雷达天线罩壁厚
    4. 2.4 天线与雷达天线罩之间的距离
  5. 典型的雷达天线罩材料示例
  6. 与雷达天线罩角度相关的误差
    1. 4.1 与矩形雷达天线罩角度相关的误差
    2. 4.2 与球形雷达天线罩角度相关的误差
    3. 4.3 应用中角度误差的影响
  7. 雷达天线罩设计和仿真
  8. 雷达天线罩实验室实验
    1. 6.1 雷达天线罩实验 – 1:扁平塑料雷达天线罩
    2. 6.2 PTFE 材料矩形雷达天线罩
    3. 6.3 PTFE 弧形雷达天线罩
  9. 其他注意事项
    1. 7.1 天线校准
    2. 7.2 雷达天线罩近距注意事项
  10. 总结
  11. 鸣谢
  12. 10参考文献

雷达天线罩实验 – 1:扁平塑料雷达天线罩

本实验选用厚度为 2mm 的 ABS 塑料雷达天线罩。图 6-1 显示了该雷达天线罩的图片。在 IWR6843ISK EVM 板上围绕 62 GHz 频率进行实验。

GUID-20210422-CA0I-2JMK-LDQD-KZ8NXQFMWG6B-low.jpg图 6-1 壁厚为 2mm 的 ABS 塑料矩形雷达天线罩

图 6-2 显示了使用 ABS 塑料矩形雷达天线罩的两个图。图 6-3 显示了未采用雷达天线罩情况下的天线辐射方向图,相应地,图 6-2 显示了采用天线罩情况下的天线辐射方向图。从图中可以看出,该雷达天线罩使天线辐射方向图中出现显著的性能降低。

GUID-20210422-CA0I-VC0J-5M6Q-MQMCWVFFSRPH-low.png图 6-2 采用壁厚为 2mm 的 ABS 塑料矩形雷达天线罩情况下的天线辐射方向图(方位角)
GUID-20210422-CA0I-KTMF-P0ZB-FSQXJL3Q31GB-low.png图 6-3 未采用雷达天线罩情况下的天线辐射方向图(方位角)