ZHCAB94 August   2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言和挑战
  4. 雷达天线罩设计要素
    1. 2.1 了解雷达天线罩和天线设计中的介电常数和损耗角正切
    2. 2.2 雷达天线罩边界处的阻抗失配
    3. 2.3 雷达天线罩壁厚
    4. 2.4 天线与雷达天线罩之间的距离
  5. 典型的雷达天线罩材料示例
  6. 与雷达天线罩角度相关的误差
    1. 4.1 与矩形雷达天线罩角度相关的误差
    2. 4.2 与球形雷达天线罩角度相关的误差
    3. 4.3 应用中角度误差的影响
  7. 雷达天线罩设计和仿真
  8. 雷达天线罩实验室实验
    1. 6.1 雷达天线罩实验 – 1:扁平塑料雷达天线罩
    2. 6.2 PTFE 材料矩形雷达天线罩
    3. 6.3 PTFE 弧形雷达天线罩
  9. 其他注意事项
    1. 7.1 天线校准
    2. 7.2 雷达天线罩近距注意事项
  10. 总结
  11. 鸣谢
  12. 10参考文献

引言和挑战

雷达天线罩是一种电磁透明的保护罩,用于包围毫米波雷达传感器和天线。它提供结构性防风雨外壳,保护毫米波天线和电子设备免受雨、阳光、风等外部环境影响。雷达天线罩对天线发送或接收的电磁信号的衰减极小,因此对无线电波而言是透明的。

在某些情况下,雷达天线罩可以构造为可有意改变波束特性的透镜。这种雷达天线罩或透镜需要使用电磁仿真工具并结合天线和所需的视场进行设计。

根据特定终端设备的需求,雷达天线罩可以构造成多种形状,例如平面、球形和测地线,这些形状会对雷达传感器的辐射方向图或视场和最大可实现距离产生一定的影响。对雷达天线罩材料的选择(例如玻璃纤维、PTFE 涂层织物和聚碳酸酯)通常取决于在目标应用环境下的用途。