ZHCAB94 August   2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言和挑战
  4. 雷达天线罩设计要素
    1. 2.1 了解雷达天线罩和天线设计中的介电常数和损耗角正切
    2. 2.2 雷达天线罩边界处的阻抗失配
    3. 2.3 雷达天线罩壁厚
    4. 2.4 天线与雷达天线罩之间的距离
  5. 典型的雷达天线罩材料示例
  6. 与雷达天线罩角度相关的误差
    1. 4.1 与矩形雷达天线罩角度相关的误差
    2. 4.2 与球形雷达天线罩角度相关的误差
    3. 4.3 应用中角度误差的影响
  7. 雷达天线罩设计和仿真
  8. 雷达天线罩实验室实验
    1. 6.1 雷达天线罩实验 – 1:扁平塑料雷达天线罩
    2. 6.2 PTFE 材料矩形雷达天线罩
    3. 6.3 PTFE 弧形雷达天线罩
  9. 其他注意事项
    1. 7.1 天线校准
    2. 7.2 雷达天线罩近距注意事项
  10. 总结
  11. 鸣谢
  12. 10参考文献

PTFE 材料矩形雷达天线罩

在第二个实验中,选择了壁厚为 1.524mm 且采用 PTFE 板材的矩形雷达天线罩。图 6-4 显示了该雷达天线罩的图片。

GUID-20210422-CA0I-7ZPT-XPHC-WCSF6DKQL5F8-low.jpg图 6-4 壁厚为 1.524mm 的 PTFE 板材矩形雷达天线罩

图 6-5图 6-6 显示了采用和未采用 PTFE 矩形雷达天线罩的天线辐射方向图。从图中可以看出,与常规 ABS 雷达天线罩相比,使用 PTFE 材料可减少失真量或波纹振幅。在这种情况下,失真较小,因为选择的雷达天线罩厚度和材料可以优化整个视场中的穿透性。

GUID-20210422-CA0I-BCSR-P8KS-XL11GFZQK5LB-low.png图 6-5 采用 PTFE 矩形雷达天线罩情况下的天线辐射测量
GUID-20210422-CA0I-MGL9-XWV5-J2LDMSJFN4HP-low.png图 6-6 未采用雷达天线罩情况下的天线辐射测量