ZHCAB94 August   2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言和挑战
  4. 雷达天线罩设计要素
    1. 2.1 了解雷达天线罩和天线设计中的介电常数和损耗角正切
    2. 2.2 雷达天线罩边界处的阻抗失配
    3. 2.3 雷达天线罩壁厚
    4. 2.4 天线与雷达天线罩之间的距离
  5. 典型的雷达天线罩材料示例
  6. 与雷达天线罩角度相关的误差
    1. 4.1 与矩形雷达天线罩角度相关的误差
    2. 4.2 与球形雷达天线罩角度相关的误差
    3. 4.3 应用中角度误差的影响
  7. 雷达天线罩设计和仿真
  8. 雷达天线罩实验室实验
    1. 6.1 雷达天线罩实验 – 1:扁平塑料雷达天线罩
    2. 6.2 PTFE 材料矩形雷达天线罩
    3. 6.3 PTFE 弧形雷达天线罩
  9. 其他注意事项
    1. 7.1 天线校准
    2. 7.2 雷达天线罩近距注意事项
  10. 总结
  11. 鸣谢
  12. 10参考文献

雷达天线罩近距注意事项

雷达天线罩会自然提供一个形成其他环境层的外表面,继而影响系统的性能。本文档未讨论此主题,但下面列出了其中一些示例挑战:

  • 湿草/泥浆沉积物(对于割草机)
  • 灰尘和泥浆沉积物(对于越野车)
  • 金属粉尘和其他粉尘沉积物(对于工厂车辆)
  • 雷达天线罩的吸水性是一个重要的干扰因素,因为会导致电气特性发生变化。
  • 在汽车和户外车辆的雷达天线罩上或监视雷达传感器外部形成的冰雪会显著降低雷达检测能力的动态范围。当将雷达部署在会直接暴露在雨水下的区域中时,通常通过在雷达天线罩中嵌入加热器来处理该问题。

为了应对上述的一些挑战,需要使用手动或内置清洁系统,雷达系统可以在使用定制内置诊断功能检测到射频可见性受影响后将其触发。

如果外壳采用金属作为结构的一部分,该金属也可以用作散热器,则金属部分不应在天线的视场中突显。

在某些情况下,在雷达天线罩内,为了防止从雷达天线罩壁多次反射到 PCB,最好在可行的情况下使用吸收材料。在覆盖天线元件时,应避免使用其他技术,例如传统使用 PCB 灌封来防止受到环境的影响。这些材料往往具有可变的厚度,具有未知的 Dk 特性,可能会严重降低天线的性能。不过,如果需要额外的保护,可以在天线结构上使用非常薄(大约 1μm)的低损耗涂层材料 [11]。