ZHCAB94 August 2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP
建议为雷达天线罩设计使用具有较低 Dk(介电常数)和 Df(损耗角正切)的材料。雷达天线罩中使用的典型材料是 PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)、Plexiglas、聚碳酸酯、Teflon® (PTFE)、聚苯乙烯和 ABS。应避免使用金属固定件和涂层(尤其是会显著降低信号强度的金属漆),这一点非常重要,具体请参阅 [10]。
此外,使用的材料本质上应该是均质的,以免在雷达天线罩内产生任何额外的 Dk 边界,设计旨在实现实心的壁,其内部没有气泡或其他材料碎片。有些雷达天线罩设计采用不同材料的夹层结构,这样做主要是为了提高强度和可能的带宽,但本文档未涵盖这些类型。
材料 | 介电常数 (εr) | 耗散因数 (tanδ) |
---|---|---|
聚碳酸酯 | 2.9 | 0.012 |
ABS | 2.0-3.5 | 0.0050-0.019 |
PEEK | 3.2 | 0.0048 |
PTFE (Teflon®) | 2 | <0.0002 |
Plexiglass® | 2.6 | 0.009 |
玻璃 | 5.75 | 0.003 |
陶瓷 | 9.8 | 0.0005 |
PE | 2.3 | 0.0003 |
PBT | 2.9-4.0 | 0.002 |