ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | tc(RXCLK) | 周期时间,RXCLK | 16.67 | ns | |
1 | tc(RXCLK) | RXCLK 周期时间(当在与 PMBUS - GPIO2、3、9 或 32 进行多路复用的引脚上使用任何 FSI 信号时) | 26.67 | ns | |
2 | tw(RXCLK) | RXCLK 低电平或 RXCLK 高电平的脉冲宽度。 | 0.35tc(RXCLK) | 0.65tc(RXCLK) | ns |
3 | tsu(RXCLK–RXD) | 相对于 RXCLK 的设置时间,应用于时钟的两个边沿 | 1.7 | ns | |
3 | tsu(RXCLK–RXD) | 相对于 RXCLK 的设置时间,应用于时钟的两个边沿(当用于与 PMBUS - GPIO2、3、9 或 32 进行多路复用的引脚时) | 2.6 | ns | |
4 | th(RXCLK–RXD) | 相对于 RXCLK 的保持时间,应用于时钟的两个边沿 | 2 | ns |