ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通用 | ||||||
CVDDIO(1)(2) | 每个引脚的 VDDIO 电容(7) | 0.1 | uF | |||
CVDDA(1)(2) | 每个引脚的 VDDA 电容(7) | 2.2 | uF | |||
SRVDD33(3) | 3.3V 电源轨(VDDIO、VDDA)的电源电压斜升速率 | 20 | 100 | mV/us | ||
VBOR-VDDIO-GB(5) | VDDIO 欠压复位电压保护带 | 0.1 | V | |||
外部 VREG | ||||||
CVDD TOTAL(1)(4) | 总 VDD 电容(7) | 10 | uF | |||
SRVDD12(3) | 1.2V 电源轨 (VDD) 的电源电压斜升速率 | 10 | 100 | mV/us | ||
VDDIO - VDD 延迟(6) | VDDIO 和 VDD 之间的斜坡延迟 | 0 | us | |||
内部 VREG | ||||||
CVDD TOTAL(1)(4) | 总标称 VDD 电容(7) | 10 | 22 | uF |