ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 器件 | 封装后缀 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fINTOSC | 频率,INTOSC1 和 INTOSC2(1) | 所有 | 所有 | -40°C 至 125°C | 9.82 (-1.8%) | 10 | 10.1 (1.0%) | MHz |
-30°C 至 90°C | 9.86 (-1.4%) | 10 | 10.1 (1.0%) | |||||
-10°C 至 85°C | 9.9 (-1.0%) | 10 | 10.1 (1.0%) | |||||
fINTOSC-STABILITY | 室温下的频率稳定性 | 所有 | 所有 | 30°C,标称 VDD | ±0.1 | % | ||
tINTOSC-ST | 启动和趋稳时间 | 所有 | 所有 | 20 | µs |