ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本节介绍了默认引导模式以及该器件支持的所有可用引导模式。引导 ROM 使用引导模式选择、通用输入/输出 (GPIO) 引脚来确定引导模式配置。
表 7-8 显示了可供默认引导模式选择引脚选择的引导模式选项。用户可以选择对器件进行编程,以自定义引导表中可选的引导模式以及使用的引导模式选择引脚 GPIO。
所有支持的外设引导模式都使用外设模块(SCIA、SPIA、I2CA、CANA 等)的第一个实例。凡是本章提到的这些引导模式(例如 SCI 引导)时,实际均指第一个模块实例,如 SCIA 端口上的 SCI 引导。这同样适用于其他外设引导。
请参阅复位 - XRSn - 开关特性 表和 tboot-flash(在闪存中第一次取指令之前的引导 ROM 执行时间)的上电复位 图。