图 6-3 展示了外部 VREG 模式的电源时序控制要求。所有参数的值可在电源管理模块电气数据和时序中找到。
- 在上电期间:
- VDDIO(即 3.3V 电源轨)应首先以指定的最小压摆率出现。
- VDD(即 1.2V 电源轨)应其次以指定的最小压摆率出现。
- 还指定了 VDDIO 电源轨和 VDD 电源轨出现时间之间的时间差。
- 在 VDDIO-MON-TOT-DELAY 和 VXRSN-PD-DELAY 指定的时间过后,XRSn 将被释放,并且器件的启动序列将开始。
- I/O BOR 监视器在上电和断电期间具有不同的释放点。
- 在上电期间,VDDIO 和 VDD 电源轨都必须在 XRSn 释放之前启动。
- 在断电期间:
- 对 VDDIO 和 VDD 中哪个应先断电没有要求;但是,有最小压摆率规格。
- I/O BOR 监视器在上电和断电期间具有不同的释放点。
- 在断电期间跳闸的任何 POR 或 BOR 监视器都会导致 XRSn 在 VXRSN-PD-DELAY 之后变为低电平。
注: 所有监视器释放信号 是一个内部信号。
注: 如果有一个驱动 XRSn 的外部电路(例如,监控器),在所有内部和外部源释放 XRSn 引脚之前,启动序列不会开始。