ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
所有尺寸均为标称值。
器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF28P550SJ6RSHR | VQFN | RSH | 56 | 4000 | 330.0 | 16.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 12.0 | 16.0 | Q2 |
XF28P559SJ6PMRQ1 | LQFP | PM | 64 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 2.1 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
XF28P550SJ6PMR | LQFP | PM | 64 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 2.1 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
XF28P559SJ6PNARQ1 | TQFP | PNA | 80 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 2.1 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
XF28P550SJ6PNAR | TQFP | PNA | 80 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 2.1 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
XF28P559SJ6PZRQ1 | LQFP | PZ | 100 | 1000 | 330.0 | 32.4 | 16.9 | 16.9 | 2.0 | 24.0 | 32.0 | Q2 |
XF28P550SJ6PZR | LQFP | PZ | 100 | 1000 | 330.0 | 32.4 | 16.9 | 16.9 | 2.0 | 24.0 | 32.0 | Q2 |
XF28P559SJ6PDTRQ1 | TQFP | PDT | 128 | 1000 | 330.0 | 32.4 | 16.9 | 16.9 | 2.0 | 24.0 | 32.0 | Q2 |
XF28P550SJ6PDTR | TQFP | PDT | 128 | 1000 | 330.0 | 32.4 | 16.9 | 16.9 | 2.0 | 24.0 | 32.0 | Q2 |
所有尺寸均为标称值。
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF28P550SJ6RSHR | VQFN | RSH | 56 | 4000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |
XF28P559SJ6PMRQ1 | LQFP | PM | 64 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 41.3 |
XF28P550SJ6PMR | LQFP | PM | 64 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 41.3 |
XF28P559SJ6PNARQ1 | TQFP | PNA | 80 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 41.3 |
XF28P550SJ6PNAR | TQFP | PNA | 80 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 41.3 |
XF28P559SJ6PZRQ1 | LQFP | PZ | 100 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |
XF28P550SJ6PZR | LQFP | PZ | 100 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |
XF28P559SJ6PDTRQ1 | TQFP | PDT | 128 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |
XF28P550SJ6PDTR | TQFP | PDT | 128 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |