ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | tc(TCK) | 周期时间,TCK | 66.66 | ns | |
1a | tw(TCKH) | 脉冲持续时间,TCK 高电平(tc 的 40%) | 26.66 | ns | |
1b | tw(TCKL) | 脉冲持续时间,TCK 低电平(tc 的 40%) | 26.66 | ns | |
3 | tsu(TDI-TCKH) | TDI 有效至 TCK 高电平的输入设置时间 | 7 | ns | |
tsu(TMS-TCKH) | TMS 有效至 TCK 高电平的输入设置时间 | 7 | |||
4 | th(TCKH-TDI) | 从 TCK 高电平至 TDI 有效的输入保持时间 | 7 | ns | |
th(TCKH-TMS) | 从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间 | 7 |