ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
通用 | |||||
最小 ADC S+H (无滤波器;所有增益设置;单个 ADC 驱动) |
稳定在 ±1 ADC LSB 精度范围内 | 400 | ns | ||
最小 ADC S+H (无滤波器;所有增益设置;两个 ADC 驱动) |
稳定在 ±1 ADC LSB 精度范围内 | 450 | ns | ||
最小 ADC S+H (带滤波器;所有增益设置) |
稳定在 ±1 ADC LSB 精度范围内 | 450(5) | ns | ||
增益设置 | 1 | ||||
2、4、8、16、32、64 | |||||
-1、-3、-7、-15、-31、-63 | |||||
输入偏置电流 | 2 | nA | |||
短路电流 | 41 | mA | |||
满量程阶跃响应(无滤波器) | 稳定在 ±1 ADC LSB 精度范围内 | 450 | ns | ||
稳定时间 | 增益开关 | 10 | µs | ||
压摆率 | 裸心 OPA 模式 | 10.9 | V/µs | ||
压摆率 | 增益 = 1 | 10 | V/µs | ||
增益 = 2/-1 | 21 | V/µs | |||
增益 = 4/-3 | 39 | V/µs | |||
增益 = 8/-7 | 56 | V/µs | |||
增益 = 16/-15 | 46 | V/µs | |||
增益 = 32/-31 | 29 | V/µs | |||
增益 = 64/-63 | 25 | V/µs | |||
Ria | 增益 = 1 | 256 | kΩ | ||
增益 = 2/-1 | 16 | kΩ | |||
增益 = 4/-3 | 8 | kΩ | |||
增益 = 8/-7 | 8 | kΩ | |||
增益 = 16/-15 | 8 | kΩ | |||
增益 = 32/-31 | 8 | kΩ | |||
增益 = 64/-63 | 4 | kΩ | |||
Rib | 增益 = 1 | 0 | kΩ | ||
增益 = 2/-1 | 16 | kΩ | |||
增益 = 4/-3 | 24 | kΩ | |||
增益 = 8/-7 | 56 | kΩ | |||
增益 = 16/-15 | 128 | kΩ | |||
增益 = 32/-31 | 248 | kΩ | |||
增益 = 64/-63 | 252 | kΩ | |||
滤波电阻目标 | RFILT = 800Ω | 800 | Ω | ||
RFILT = 400Ω | 400 | Ω | |||
RFILT = 200Ω | 200 | Ω | |||
RFILT = 100Ω | 100 | Ω | |||
RFILT = 50Ω | 50 | Ω | |||
增益带宽积 | 增益=1 | 7 | MHz | ||
增益带宽积 | 增益=1 | 7 | MHz | ||
闭环 -3bd BW | 增益=1 | 15 | MHz | ||
增益 = 2/-1 | 13.7 | MHz | |||
增益 = 4/-3 | 10.5 | MHz | |||
增益 = 8/-7 | 9.5 | MHz | |||
增益 = 16/-15 | 5.8 | MHz | |||
增益 = 32/-31 | 3.8 | MHz | |||
增益 = 64/-63 | 3.25 | MHz | |||
直流特性 | |||||
增益误差(1) | 增益 = 1 | +/-0.18 | % | ||
增益误差(1) | 增益 = 2、-1 | +/-0.37 | % | ||
增益误差(1) | 增益 = 4、-3 | +/-0.6 | % | ||
增益误差(1) | 增益 = 8、-7 | +/-0.73 | % | ||
增益误差(1) | 增益 = 16、-15 | +/-0.81 | % | ||
增益误差(1) | 增益 = 32、-31 | +/-1.0 | % | ||
增益误差(1) | 增益 = 64、-63 | +/-1.82 | % | ||
失调误差(2) | 以输入为基准 | +/-1.0 | mV | ||
失调温度系数 | 以输入为基准 | ±3.0 | µV/C | ||
失调电压误差 - 斩波 | +/-0.8 | mV | |||
失调温度系数 - 斩波 | 0.3 | µV/C | |||
直流代码扩展 | 2.5 | 12b LSB | |||
交流特性 | |||||
带宽(3) | 所有增益模式 | 7 | MHz | ||
THD(4) | 直流 | -78 | dB | ||
高达 100kHz | -70 | dB | |||
CMRR | 直流 | -60 | dB | ||
高达 100kHz | -50 | dB | |||
PSRR(4) | 直流 | -75 | dB | ||
高达 100kHz | -50 | dB | |||
噪声 PSD(4) | 1kHz | 200 | nV/sqrt(Hz) | ||
集成噪声 (以输入为基准)(4) |
3Hz 至 30MHz | 100 | µV |