ZHCSIB7G September   2005  – October 2015 LMV791 , LMV792

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      光电二极管跨阻放大器
      2.      低噪声 CMOS 输入
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能 - LMV791
    2.     引脚功能 - LMV792
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 2.5V 电气特征
    6. 6.6 5V 电气特征
    7. 6.7 典型特征
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 低电源电流下的宽带宽
      2. 7.3.2 低输入基准噪声和低输入偏置电流
      3. 7.3.3 低电源电压
      4. 7.3.4 轨至轨输出和接地感应
      5. 7.3.5 关断功能
      6. 7.3.6 小型尺寸
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 容性负载容差
      2. 7.4.2 输入电容和反馈电路元素
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 跨阻放大器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
      2. 8.2.2 应用曲线
      3. 8.2.3 使用 LMV792 的高增益、宽带跨阻放大器
      4. 8.2.4 具有带通滤波功能的音频前置放大器
      5. 8.2.5 传感器接口
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输入电容和反馈电路元素

LMV791 系列具有非常低的输入偏置电流 (100fA) 和低 1/f 噪声转角频率 (400Hz),非常适合传感器 应用。但是,为了实现该性能,该运算放大器使用了较大的 CMOS 输入级,这会增加该器件的输入电容 CIN。这不会影响直流和低频性能,但是当频率较高时,该输入电容会与输入和反馈阻抗进行交互,形成一个极点,这会降低相位裕度并造成增益峰化。这种情况可通过选择合适的电阻器以及使用反馈电容 CF 来进行控制。例如,在Figure 47 所示的反相放大器中,如果忽略 CIN 和 CF 且将运算放大器的开环增益视为无穷大,那么该电路的增益为 −R2/R1。但是,运算放大器通常具有主极点,这会导致其增益随频率递减。因此,该增益仅在直流和低频情况下有效。为了理解与运算放大器的非理想增益耦合的输入电容的影响,需要使用拉普拉斯变换在频域中对电路进行分析。

LMV791 LMV792 20116864.gifFigure 47. 反相放大器

为了简单起见,我们将该运算放大器模型化为一个具有 A0 单位增益频率的理想积分器。因此,它在频域中的传递函数(或增益)为 A0/s。求解频域中的电路方程式,暂时忽略 CF,可得到Equation 1 中所示的增益表达式。

Equation 1. LMV791 LMV792 20116867.gif

从传递函数的分母可以看出,它具有两个极点,我们可以通过求分母的根得到该表达式(如Equation 2 中所示)。

Equation 2. LMV791 LMV792 20116868.gif

Equation 2 表明,当 R1 和 R2 的值增大时,极点会减小,放大器的带宽也会进而减小。我们通过在Figure 46 所示的电路中使用不同的 R1 和 R2 值并比较它们的频率响应,对该理论进行了验证。Figure 48 中展示了针对三个不同 R1 和 R2 值的频率响应。当 R1 和 R2 的值都是 1kΩ 时,响应是最平、最宽的;当它们的值都变成 10kΩ 或 30kΩ 时,响应会显著变窄、变高。因此最好使用较低的 R1 和 R2 值,以便获得较宽、较平的响应。低电阻还有助于实现高灵敏度电路,因为它们增加的噪声较少。

一种减少增益峰化的方式是添加一个与 R2 并联的反馈电容 CF。这会在系统中引入另一个极点,并可防止导致增益达到峰值的成对复杂共轭极点的形成。Figure 49 展示了 CF 对电路的频率响应的影响。添加 2pF 的电容可去除峰值,5pF 的电容则会产生一个低得多的极点,并过度减少带宽。

LMV791 LMV792 20116859.gifFigure 48. 较大 R1 和 R2 引起的增益峰化
LMV791 LMV792 20116860.gifFigure 49. 通过 CF 消除增益峰化