ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
轨至轨输出摆幅可提供尽可能大的输出动态范围。在低电源电压下运行时,这一点尤为重要。它们还使用了一种创新的正反馈方案,来提高输出级的电流驱动能力。因此,LMV791 和 LMV792 可在 1.8V 电源电压下实现超过 40mA 的拉电流。这一方案还会限制 LMV791 系列在用作比较器时的性能,因此建议不要在开环配置中使用 LMV791 和 LMV792。共模范围包括负电源轨,因此在单电源供电时可直接进行地电位感应。